- Tuotenumero:
- SV 9666.902
- Tuotekuvaus
- ISV-laajennusmoduulien asentamiseen kaappeihin.
- Materiaali
- Asennustarvikkeet: Teräslevyä, sinkitty
Kosketussuoja: teräslevyä, maalattu
Kosketussuoja, sivulla: PVC
- Toimitus
- Asennustarvikkeet
Kosketussuoja
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 12
- Sopii tilausnumerolle
- 8452.000
- 8604.000
- 8606.000
- Ohje tilausnumerosta
- Lisäksi tarvitaan asennusprofiili 9666.712 ja asennuslevy 8612.400
- Sopii:
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 400 mm
500 mm
600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 7,2 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177923270
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
VX Installation kit (ISV), 2 width units WU (500 mm), 12 U (1800 mm), (WH: 600x2000 mm)