- Tuotenumero:
- VX 8617.110
- Tuotekuvaus
- Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.
- Hyödyt
- Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla
- Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
- Ylhäällä ja alhaalla rei’itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with universal bracket
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
AX
AX muovi
Suitable for width or height or depth: 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 1,53 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177829114
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
VX-jハrjestelmハkisko 23x64mm,sisempハハn asennustasoon,jos L/S:400mm