Tuote poistetaan: 31.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
7030202
- Tuotenumero:
- DK 7030.200
- Rakenne
- Integroidulla infrapuna-ovianturilla. Kahvan ja/tai CMC III -lukulaitteen liittämiseen.
- Tuotekuvaus
- CMC III CAN-Bus Access -yksiköllä voi liittää sähkömagneettiset kahvat ja lukujärjestelmät CMC III -järjestelmään tai IoT-rajapintaan. CMC III CAN-Bus Access -yksikköön voi liittää yhden kahvan ja lisävarusteena CMC III -lukujärjestelmän. CMC III CAN-Bus Access -yksikössä on integroitu infrapuna-anturi oven tilan valvontaa varten. CMC III valvoo ja ohjaa sähkömagneettista kahvaa. Liittämällä lukujärjestelmä kahvan voi vapauttaa numerokoodin tai Transponder-kortin avulla. Lukujärjestelmällä voi hallita samanaikaisesti jopa 16 ovenkahvaa.
- Hyödyt
- Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
- Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
- Käyttöalueet
- Kaappien elektromagneettisten kahvojen valvonta ja ohjaus IT-, teollisuus- ja rakennustekniikkaympäristöissä
- Toimintotapa
- Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla
- Tilanäyttö integroidulla LEDillä
- CMC III:n verkkokäyttöliittymästä tai IoT-rajapinnasta voi hakea ajantasaiset mitta-arvot selainta, SNMP:tä tai OPC-UA:ta kohden ja määrittää asetukset
- Automaattiset hälytykset sähköpostilla, tekstiviestillä tai SNMP:n kautta raja-arvon ylittyessä
- Materiaali
- Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali - Väri
- Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005 - Toimitus
- CMC III CAN-Bus Access
Asennus- ja pikakäyttöohje
Kiinnitystarvikkeet kaappiasennusta varten
Asennusklipsit asennuskiskojen kiinnittämiseen
Kiinnitystarvikkeet pinnoille
Kiinnitystarvikkeet
Kiinnitystarvikkeet kaappiasennusta varten - Liitännät Bus-järjestelmä
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Liitännät
- RJ12
- Lattaliitin CMC III -lukulaitteille
- Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
- 16
- Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
- 2
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 16
- Mitat
- Leveys: 110 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm - Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...55 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,212 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- CMCIII CAN-Bus Unit Access