- Tuotenumero:
- SK 3301.800
- Hyödyt
- Tasainen ilmanohjaus 19"-tason eteen
- Käyttöalueet
- IT-laitteiden jäähdytys lattiakaapeissa
- Toimintotapa
- Laite tukee IT:lle tyypillistä front to back -ilmavirtausta ja säätelee palvelimen tuloilman lämpötilaa määritetyn tavoitearvon mukaisesti
- Lämmin IT-poistoilma imetään laitteeseen IT-kaapin takaosasta, jäähdytetään ja puhalletaan uudelleen kylmänä 19 tuuman tason eteen
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Ilmanohjauslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Kokonaisjäähdytysteho L35 L45: 3.200 W
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 2.000 m³/h
Sisäkierto: 1.450 m³/h
- Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 10,4 A
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitäntäinen riviliitin
- Mitat
- Leveys: 597 mm
Korkeus: 417 mm
Syvyys: 895 mm
- Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 36 A
- Käyttöaika
- 100 %
- Lämpötilan säätö
- Palvelimelle tulevan ilman lämpötilan säätö
- Valvonta
- Tuloilman lämpötilan valvonta
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 25 bar
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A
- Säätöalue
- 20 °C...25 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 20
- Sisäkierto IP 20
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R134a
Määrä: 1,2 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 97 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177558298
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
-
IT Jäähdytin kattoasennettava 3000W 230V