- Tuotenumero:
- TS 8701.040
- Tuotekuvaus
- Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Toimitus
- 2 jalustalevyä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Rivitettyjen jalustaelementtien jäykistämiseksi jalustan peitelevy voidaan asentaa 90° käännettyyn asentoon, sivuttain, 100 mm. Tässä tarvitaan jalustan rivityslevyjä.
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8: = 400 mm
Kaappityyppi: SE - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 1,594 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177300088
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Jalustan sivut 400x100 RST
Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm Ruostumaton teräs jalustaelementeille eteen ja taakse
Tuotenumero: TS 8701.040
Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä. Rivitettyjen jalustaelementtien jäykistämiseksi jalustan peitelevy voidaan asentaa 90° käännettyyn asentoon.