- Tuotenumero:
- AX 2820.310
- Tuotekuvaus
- Jalustayksikön päätyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Syvyys: = 300 mm
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 3R, 4, 12
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 0,33 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177942554
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
-
AX Base/plinth trim panels, sides, H: 100 mm, for D: 300 mm