Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Tuotenumero: VX 8619.720

Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.

Tuotenumero:
VX 8619.720
Tuotekuvaus
Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between fixing points
475 mm
Sopii ovileveyksille
600 mm
VX-kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 600 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 600 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Kotelon leveys 1200 mm lukollisessa ovessa
AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet
In door width 600 mm
PC-kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 600 mm
Asennusohje
Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
Ohje
Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
PC
AX
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Paino/VE
1,16 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177924697
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX-jハrjestelmハkisko 14x39mm,kun oven leveys:600mm
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet