- Tuotenumero:
- SZ 2400.000
- Tuotekuvaus
- Kahden esikytketyn kaapelin läpivientiin pistokeaukotuksen kautta kaapelin pistoketta irrottamatta.
- Materiaali
- Kotelo: Muovi
Kaarikiinnikkeet: teräslevy
- Pintakäsittely
- Kaarikiinnikkeet: sinkitty
- Toimitus
- 2 puolikasta
Kiinnike
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 142 mm
Korkeus: 50 mm
Syvyys: 54 mm
- Kaapelin läpimitalle
- 8 ‐ 36 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,28 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
-
Kaapelilaippa pistokeaukkoon