- Tuotenumero:
- DK 7050.035
- Tuotekuvaus
- LSA-kannatinjärjestelmän integroimiseen 482,6 mm:n (19") asennustasoon.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Syvyys: 98,5 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 1,372 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177166233
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- 19''as.srj lsa-liittimelle 7035 2kpl