- Tuotenumero:
- DK 7063.750
- Tuotekuvaus
- Kiinnitetään suoraan kiinnitysprofiilin 482,6 mm (19") järjestelmärei'itykseen. Liukukiskot säädetään sopivan pituisiksi ja asennetaan etummaisen ja takimmaisen 19 tuuman asennustason väliin.
- Hyödyt
- Ei HE-hävikkiä
- Ohuen tukipinnan (paksuus vain noin 0,8 mm) ansiosta vältetään yleensä U-rasterin ylittyminen, elleivät komponentit ylitä 43,5 mm:n maksimikorkeutta. Siten myös useampia laitteita voidaan asentaa ongelmitta päällekkäin ilman sivuttaissiirtoa.
- Käyttöalueet
- Kiinnitettäväksi etummaiseen kiinnitystasoon.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Kiinnitykseen etummaisen ja takimmaisen 19 tuuman asennustason väliin
- Kuormitettavuus
- 20 kg staattinen kuorma
- Ohje
- Tukipinta/kisko 30 mm
- Tukipinta
- Leveys: 30 mm
- Tasojen väli
- 390 ‐ 550 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 1,98 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177625440
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
DK syvyyssäädettävät liukukisko 20kg 1U 2kpl