- Tuotenumero:
- CP 6053.300
- Rakenne
- Ruuvikiristimille
- Tuotekuvaus
- Alumiinisten etulevyjen, ohjaustaulujen ja näppäimistöjen asentamiseen.
- Toimitus
- 8 keskipitkää kiinnitysleukaa, 8 lyhyttä kiinnitysleukaa, 4 pitkää kiinnitysleukaa.
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010 C, OP 012, TP 012, OP 015, OP 015 A, MCP 483 C, MCP 483, PP 012, PP 012 laajennus, MCP, KB 483 C, Querty 19
- Siemens Simatic: TP 900 Comfort, KP 900 Comfort, TP 1200 Comfort, KTP 1000 Basic, KTP 1500 Basic
- Panel PC 477C, 577C, 677C: 12,1" painikkeet, 12,1" kosketus, 15,1" painikkeet, 15,1" kosketus, 19" kosketus , 22" kosketus (tarvitaan 2 VE)
- MP 377 12" kosketus, MP 377 15" kosketus, MP 377 19" kosketus
- Industrial Flat Panel: IFP 1200 kosketus, IFP 1500 kosketus, IFP 1200 näppäimistö, IFP 1500 näppäimistö, IFP 1900 kosketus, IFP 2200 kosketus
- Industrial Thin Client: ITC 1200, ITC 1500, ITC 1900, ITC 2200
- B & R: Automation Panel Panel PC
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,285 kg
- Tullitariffinimike
- 79070000
- EAN
- 4028177486942
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Comfort-panelin kiinn.sarja