- Tuotenumero:
- CP 6505.200
- Tuotekuvaus
- Tarpeettoman kannatinliitännän sulkemiseen kotelossa.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7024
- Toimitus
- Sis. tiivisteen ja kiinnitystarvikkeet
- Sopii kannatinvarsiliitäntään
- kulmikas 90 x 71 mm
- Ohje
- Kun käyttökoteloissa Comfort-Panel, Optipanel ja Compact-Panel on jo 2 kannatinaukotusta, yksi peitelevy sisältyy kotelon toimitukseen.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,12 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177389823
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- Peitelevy kann.varsiliit. CP-s