- Tuotenumero:
- SM 2383.030
- Tuotekuvaus
- Sopii TFT-näyttöjen asennukseen VESA 75/100 -kiinnityksellä. Kiinnnitys CP 40 (6501.070), kiinnitys CP 60 kannatinvarsiliitännälle 120 x 65 mm (6206.360), pystysuuntainen kannatinvarsi kallistusadapterin kautta +100°/-60° (6206.460).
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7024
- Mitat
- Leveys: 477 mm
Korkeus: 372 mm
Syvyys: 110,5 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,2 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
SM TFT-pidike 20,1'' RAL7024