- Tuotenumero:
- DK 7859.000
- Rakenne
- Turvaeristetty, sisäinen varokevarmistus (T2A)
- Tuotekuvaus
- Verkkokaapin täydelliseen valaistukseen.
- Hyödyt
- Manuaalinen tai automaattinen kytkentä mahdollinen oven kontaktikytkimen kautta
- Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa
- Plug & Play -pika-asennus
- Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys
- Heti käyttövalmis pistokevalmiiden liitäntäkaapeleiden ansiosta
- Kiinnitys ei hukkaa korkeusyksiköitä
- Materiaali
- Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini
Valaisimen kupu: polykarbonaattia
Valaisimen päät: PC-ABS
- Väri
- Kotelo: RAL 7016
- Toimitus
- IT-järjestelmävalaisin LED
Magneettikiinnityssarja
Sis. Kiinnitysruuvit
- Liitäntämahdollisuudet
- Syöttö pistokeliittimen kautta
- Ovikytkin
- Suojausluokka
- II (suojaeristetty)
- Kytkin (tyyppi)
- Integroitu, päällä/pois/ovikytkinkäyttö
- Valaisimen asennustapa
- Ruuvikiinnitys
- Klipsikiinnitys
- Magneettikiinnitys
- Asennusmahdollisuudet
- Ruuvit tai klipsit suoraan VX IT-/VX SE-profiiliin
- TE 8000, IT-kotelo: mukana magneettikiinnityssarja
- AX, TP: Magneettikiinnityssarjalla
- AX: kiskolla sisärakenteita varten
- Käytettäväksi CEE 7/16:n mukaisilla europistokkeilla sekä kylmälaitepistokkeilla
- Valovirta
- 600 lm
- Valon väri
- 4 000 K (neutraali valkoinen)
- Ohje
- Pistokevalmiita liitäntäjohtoja voi käyttää ainoastaan LED-IT-järjestelmävalaisimen kanssa.
- Useamman LED-IT-järjestelmävalaisimen peräkkäin kytkeminen ei ole mahdollista
- Mitat
- Leveys: 337 mm
Korkeus: 55 mm
Syvyys: 23 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...55 °C
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V (AC), 50 Hz/60 Hz
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,35 kg
- Tullitariffinimike
- 94054990
- EAN
- 4028177817937
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Tuotekuvaus
-
DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting