- Tuotenumero:
- AS 4050.463
- Tuotekuvaus
- Rullausteline, voidaan käyttää kaapelikeloilla tai pahvilaatikoissa oleville johtimille.
- Hyödyt
- Kaapelien ja johtimien helppo veto ja rullaus
- Tekniset tiedot
- Kaapelikelan läpimitta ≤ 300 mm (≤ 11.8 in)
- Kaapelikelan leveys ≤ 200 mm (≤ 7.9 in.)
- Kiinnitysistukka 15 - 23 mm (0.59 - 0.91 in.)
- Laatikon mitat 240 x 250 x 150 mm (9.45 x 9.84 x 5.9 in.)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,5 kg
- Tullitariffinimike
- 84799070
- EAN
- 4028177804883
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Tuotekuvaus
- Wire dispenser