La corrente continua (DC) torna al centro della distribuzione industriale perché molte utenze funzionano già in DC: energie rinnovabili, sistemi di accumulo, mobilità elettrica, elettronica di potenza, server e sistemi informatici. Alimentarle direttamente in continua riduce le conversioni e, secondo Rittal, può abbattere i costi energetici fino al 10% e l’uso di rame fino al 30%.
Rittal indica la tecnologia DC tra le leve dell’efficienza energetica e della sostenibilità, per le nuove possibilità che apre in settori come le energie rinnovabili.
Perché la corrente continua conviene
Fornire corrente continua direttamente alle apparecchiature semplifica l’impianto in tre punti:
- Meno trasformazione: le stazioni di trasformazione e le altre apparecchiature di conversione non sono più necessarie.
- Meno rame: con la trasformazione scompare anche gran parte dei collegamenti in rame.
- Meno calore: riducendo il numero di raddrizzatori diminuisce il calore di scarto da gestire con un sistema di climatizzazione aggiuntivo, come accade nelle applicazioni data center.
Oltre al risparmio energetico, Rittal associa alla DC una maggiore efficienza operativa e risparmi sui costi nel lungo periodo.
Dove si applica la distribuzione DC
Rittal indica come aree applicative tipiche:
- circuiti intermedi della tecnologia di azionamento;
- fotovoltaico;
- galvanica;
- settore IT;
- applicazioni individuali.
Nelle soluzioni per l’industria automobilistica, Rittal segnala l’alimentazione in tensione continua come tema emergente. Nel comparto energetico, le utenze native DC comprendono i sistemi di accumulo di energia.
Cosa cambia nel quadro elettrico
Il sistema a sbarre
I sistemi di distribuzione a sbarre RiLine nascono per l’AC e sono stati estesi alla DC partendo dagli stessi supporti unipolari e tripolari. Gli stessi componenti si usano quindi in entrambi i campi, mantenendo intatte le proprietà di contatto e di protezione dai contatti accidentali.
Per le applicazioni DC, RiLine offre:
- tensione nominale fino a 1500 V DC;
- tenuta al cortocircuito fino a 40 kA;
- certificato di verifica del progetto secondo IEC 61439-1.
Sezionatori e fusibili
Nei sezionatori portafusibili NH l’impiego in DC richiede il montaggio dei componenti sulle fasi L1 e L3 collegate in serie. Una camera d’arco aggiuntiva consente di raggiungere una categoria di utilizzo superiore, ferme restando le specifiche tecniche del produttore dei fusibili.
Distanze di isolamento
La tensione nominale ammessa dipende dall’interasse delle sbarre e dalla configurazione dei componenti montati. Le distanze superficiali e in aria secondo IEC 60664-1 vanno sempre ricontrollate nell’applicazione finale.
Il riferimento legislativo
In Europa il materiale elettrico in corrente continua tra 75 e 1500 V rientra nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE. Il limite superiore coincide con la tensione nominale DC massima dei sistemi RiLine.
Domande frequenti
Cos’è l’Open Direct Current Alliance?
È un’alleanza internazionale nata per creare un ambiente favorevole alla tecnologia in corrente continua e facilitarne la diffusione. Rittal ne è membro fondatore.
La tecnologia DC a inverter dei chiller Blue e+ è distribuzione in corrente continua?
No. Nei chiller Blue e+ la tecnologia DC a inverter serve a un controllo di alta precisione del raffreddamento. La distribuzione DC riguarda invece l’alimentazione dell’impianto. Entrambe rientrano nelle soluzioni Rittal di climatizzazione e distribuzione orientate all’efficienza.
Fino a quale tensione arrivano le basi portafusibili in DC?
Nella gamma RiLine per DC le basi portafusibili arrivano a 400 V DC per fusibili D02, 500 V DC per DII e 690 V DC per DIII.
Come capire se un impianto si presta alla distribuzione DC?
Un punto di partenza è un’analisi di efficienza: Rittal la conduce per individuare il potenziale di miglioramento e di riduzione dei costi lungo tutta la catena del valore.