Conoscenze tecniche

Informazioni su temi chiave di Rittal

Conoscenze tecniche

Conoscenze tecniche

Qui troverete informazioni sulle approvazioni dei nostri prodotti, sulla protezione delle superfici Rittal, sulla nostra gestione della qualità, su EDI, sul concetto EMC di Rittal e sulle nostre linee guida per la movimentazione.

Approvazioni dei prodotti

Nel laboratorio di qualità certificato Rittal vengono eseguiti test secondo tutte le norme internazionali riconosciute. Per soddisfare i requisiti di queste norme, un armadio deve superare fino a 20 test diversi.

Approvazioni

I prodotti Rittal soddisfano i più elevati standard di qualità riconosciuti a livello internazionale

Tutti i componenti sono sottoposti ai test più severi secondo le norme e i regolamenti internazionali. L’elevata qualità dei prodotti è garantita da un efficace sistema di gestione della qualità. Regolari ispezioni della produzione da parte di enti...

Conformità CE

Marcatura CE degli armadi e dei contenitori vuoti Rittal

Per quanto riguarda l'etichettatura CE, i contenitori vuoti sono soggetti a etichettatura obbligatoria secondo la direttiva CE bassa tensione 2014/35/UE basata su prove di tipo secondo DIN EN 62208.

Protezione delle superfici Rittal

Rittal utilizza nuove tecnologie di finitura superficiale. Grazie ai nano-rivestimenti, i prodotti Rittal vantano la migliore protezione superficiale e la migliore resistenza alla corrosione.

Rittal sviluppa e testa continuamente nuove tecniche per ottimizzare la durata, la funzionalità e la sicurezza dei suoi prodotti. Con i nano-rivestimenti, il leader di mercato nella tecnologia degli armadi e dei contenitori stabilisce nuovi standard per la protezione delle superfici.

Conoscenze tecniche

RiNano

Protezione superficiale innovativa per armadi industriali con maggiore resistenza alla corrosione e lunga durata.

Surface Plus

Metodo di prova avanzato Rittal

Con il metodo di prova avanzato – Surface Protection Plus – i materiali vengono testati a livello di sistema. In altre parole, l’intero prodotto e non il singolo componente viene sottoposto a test nel rispettivo campo di applicazione.

Anti-impronta / anti-graffiti

Lo sporco non ha alcuna chance

Gli antichi greci ne erano certi: il nostro mondo è costituito da minuscole particelle. Oggi la ricerca si avvale di questa conoscenza. Le nanotecnologie consentono la penetrazione nel regno dell'atomo e di conseguenza la modifica delle strutture dei...

Struttura delle vernici Rittal

Protezione ottimale della superficie

Il triplo trattamento superficiale assicura una protezione ottimale contro la corrosione ed è resistente agli oli minerali, ai lubrificanti, alle emulsioni di lavorazione e ai solventi come quelli usati per la pulizia.

Rapporti QM

Informazioni sui gradi di protezione IP e NEMA, sulla certificazione ECB-S, sulla gestione della qualità e sulla protezione ambientale dei prodotti Rittal.

Conoscenze tecniche

Gradi di protezione

Guida ai gradi di protezione IP: scopri come scegliere armadi e contenitori industriali in base alle esigenze applicative.

Qualità testata in laboratorio

Gestione della qualità Rittal, oltre i confini

I campi di applicazione degli innovativi prodotti Rittal sono sempre più specifici e diversificati, di conseguenza i requisiti diventano sempre più complessi.

Tutela ambientale dei prodotti Rittal

Impegno Rittal nella tutela ambientale

Scopri l'impegno di Rittal per la sostenibilità ambientale, l'efficienza delle risorse e la tutela dell'ambiente nei prodotti.

Per saperne di più

Concetto EMC

Per una protezione elettromagnetica ottimale

I campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono ovunque, intorno a noi e nelle vicinanze dei contenitori delle apparecchiature. Questo ambiente elettromagnetico può generare interferenze nei sistemi tecnici. Inoltre, le...

Conoscenze tecniche

Linee guida di movimentazione

I prodotti Rittal devono sempre essere immagazzinati e spediti con la dovuta attenzione, in conformità alle presenti linee guida.