Rittal Promo

Contenitori di derivazione PK

Rittal realizza numerose soluzioni con materiali differenti adatti a ogni necessità: plastica, lamiera verniciata, inox e alluminio: scegli quello che fa per te! 

Solo se acquisti tramite Rittal Online Shop, hai la possibilità di acquistare i contenitori Rittal PK a prezzi vantaggiosi. Queste soluzioni sono adatte sia ad applicazioni indoor che outdoor e offrono eccellente durata all’esposizione raggi UV.

Principali vantaggi: 

  • contenitori realizzati in policarbonato rinforzato con fibra di vetro
  • elevata resistenza agli urti e agli ambienti corrosivi
  • grado di protezione IP66 / NEMA 4X
  • range di temperatura che varia da -35°C a + 80°C 

Codici in promozione:

ProdottoCodice prodottoDescrizione prodotto
Contenitore di derivazione9502000PK CONT. POLICARBONATO 94X65X57 CON COPERCHIO CHIUSO 8PZ
Contenitore di derivazione9508000PK CONT. POLICARBONATO 130X94X57 CON COPERCHIO CHIUSO 4PZ
Contenitore di derivazione9508050PK CONT. POLICARBONATO DI 130X94X57 CON PRE-TRINCIATURE 4PZ
Contenitore di derivazione9509000PK CONT. POLICARBONATO 130X94X81 CON COPERCHIO CHIUSO 4PZ
Contenitore di derivazione9514000PK CONT. POLICARBONATO 180X110X90 CON COPERCHIO CHIUSO 2PZ
Contenitore di derivazione9515000PK CONT. POLICARBONATO 180X110X111 CON COPERCHIO CHIUSO 2PZ
Contenitore di derivazione9517100PK CONT. POLICARBONATO DI 182X180X90 CON COPERCHIO TRASPARENTE 1PZ
Contenitore di derivazione9518000PK CONT. POLICARBONATO 182X180X111 CON COPERCHIO CHIUSO 1PZ
Contenitore di derivazione9519100PK CONT. POLICARBONATO 182X180X165 CON COPERCHIO TRASPARENTE 1PZ
Contenitore di derivazione9520000PK CONT. POLICARBONATO 254X180X90 CON COPERCHIO CHIUSO 1PZ
Contenitore di derivazione9520100PK CONT. POLICARBONATO 254X180X90 CON COPERCHIO TRASPARENTE 1PZ
Contenitore di derivazione9521000PK CONT. POLICARBONATO 254X180X111 CON COPERCHIO TRASPARENTE 1PZ
Contenitore di derivazione9521050PK CONT. POLICARBONATO 254X180X111 CON PRE-TRINCIATURE 1PZ
Contenitore di derivazione9522100PK CONT. POLICARBONATO 254X180X165 CON COPERCHIO CHIUSO 1PZ

 

VAI ALLA PROMO