È la filiale italiana del Gruppo Internazionale tedesco Rittal, leader mondiale nel settore dell'automazione industriale.

Rittal S.p.A.

Nuovo regolamento F-Gas

Raffreddamento dei quadri elettrici in conformità con il regolamento sui gas fluorurati

Online Shop

Rittal Online Shop

Le soluzioni di climatizzazione più efficienti al mondo

Chiller Blue e+

Raffreddamento efficiente per Industria, Outdoor e IT

Il futuro della distribuzione di energia

RiLineX - The Power Platform

Scopri il nuovo sistema a sbarre di Rittal

Potenziare l'AI

Direct Liquid Cooling per data center hyperscale

Portfolio di soluzioni potenti e modulari

Approfitta di una piattaforma di sistema unica e senza precedenti per l'industria e l'IT.

Highlights

Highlights

Rittal Online Shop

Ottimizza i tuoi processi d'acquisto

Acquistare un armadio VX25, un armadio compatto AX oppure un condizionatore Blue e+ in completa autonomia in orari e giorni preferiti non è più un problema grazie all’Online Shop Rittal aperto e disponibile 24 ore al giorno.

Sistemi di climatizzazione

Nuovo regolamento F-Gas

Il regolamento sui gas fluorurati (UE) 2024/573 innalza notevolmente i requisiti relativi ai gas refrigeranti. A partire dal 2027, il limite GWP di < 150 si applicherà alle unità di raffreddamento e ai refrigeratori fino a 12 kW. Rittal sta già...

Rittal RiPanel

Configurare con facilità è semplice. Con RiPanel.

Non è mai stato così semplice configurare e ordinare un armadio con i suoi accessori

Application Center Rittal & Eplan

Più veloci ed efficienti

Aumenta la tua competitività creando un flusso di lavoro efficiente ed automatizzato. Siamo a disposizione per lavorare con te su un tuo progetto presso l'Application Center Rittal & Eplan e dimostrarti i vantaggi che la digitalizzazione...

News

Product Highlight

Armadio compatto AX - In 3 parti

È disponibile la nuova serie di armadi AX a parete in 3 parti, progettata per l'installazione di componenti 19” in ambienti industriali

Product Highlight

Armadi compatti AX

Rittal amplia la gamma degli armadi compatti AX con nuove dimensioni, pensate soprattutto per applicazioni nei mercati della logistica e sistemi a nastro trasportatore, oltre a quella più generica dell’automazione industriale.

Whitepaper

La resistenza sismica degli armadi VX25

Nelle aree ad alto rischio sismico, gli impianti tecnici devono essere progettati secondo criteri di resistenza sismica, al fine di garantire la sicurezza delle persone e ridurre al minimo guasti e interruzioni operative. Rittal risponde a questa...

Product Highlight

Pulpiti modulari e pulpiti compatti CX

Soluzione innovativa e flessibile per il monitoraggio e il controllo delle macchine e degli impianti

Product Highlight

Sistema zoccolo AX

Nuova soluzione avanzata e flessibile per gli armadi compatti AX

Product Highlight

RiLineX

Nuovo sistema a sbarre con interasse 60 mm per la distribuzione di energia

RiLine X garantisce la massima protezione delle sbarre e riduce al minimo il tempo di calcolo e di scelta in fase di progettazione e di installazione. Questo prodotto stabilisce nuovi standard nella distribuzione di energia, aiutando la tua azienda ad...

Software

Software e Configuratori

Le soluzioni software di Rittal ed Eplan includono il supporto di esperti in ogni fase, dall'ingegneria, all'approvvigionamento, fino alla produzione e al funzionamento.

Scopri di più