Raffreddamento ad aria
-
Ventilatori-filtro
Unità di ventilazione completa per il montaggio senza attrezzi. Dissipazione del calore dell'armadio tramite aspirazione del calore o ventilazione. Portata d'aria da 20 m³/h a 900 m³/h. Grado di protezione standard fino a IP 54. Ampliabile fino a IP 56. Disponibile anche con schermatura EMC o in versione EC.
-
Ventilatori da tetto
Ventilatore per il raffreddamento dell'armadio attraverso il tetto. Soluzione passiva, portata d'aria 500 m³/h – 1069 m³/h. Un unico sistema e un'unica feritoia di montaggio per tutte le dimensioni. Minima perdita di pressione nel convogliamento dell'aria per un'elevata efficienza. Innovativo sistema di fissaggio per un elevato grado di protezione. Disponibile anche in versione EC.
-
Ventilatori a cassetto/Ventilatori tangenziali
Unità di ventilazione completa per il montaggio diretto nel piano da 19". Portata d'aria da 320 m³/h a 480 m³/h. Il montaggio incassato consente la circolazione permanente dell'aria nell'armadio, evitando la formazione di sacche di calore.
-
Scambiatori di calore aria/aria
Scambiatori di calore con circuiti di ventilazione ermeticamente separati che impediscono l'ingresso della polvere all'interno dell'armadio. Potenza frigorifera 17,5 W/K – 90 W/K. La differenza di temperatura tra circuito interno ed esterno determina in modo significativo la capacità di dissipazione termica.