Carrello

Raffreddamento a liquido

  • Scambiatori di calore aria/acqua montaggio a parete
    Scambiatori di calore aria/acqua montaggio a parete

    Per il montaggio a parete o su tutte le superfici verticali. Potenza frigorifera 0,3 kW – 7 kW. Grado di protezione IP 55. Capacità frigorifera 0,65 kW e 1,2 kW anche con grado IP 56/59 per ambienti di produzione con alto livello di igiene come nel settore food and beverage.

    Info

  • Scambiatori di calore aria/acqua montaggio sul tetto
    Scambiatori di calore aria/acqua montaggio sul tetto

    Per il montaggio a tetto. Potenza frigorifera 1,87 kW – 4 kW. Grado di protezione IP 55. Idoneo per applicazioni in ambienti critici. Possibilità di configurare le connessioni idriche.

    Info

  • Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
    Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

    Scambiatore di calore aria/acqua facilmente installabile nelle batterie di armadi VX25 o TS 8, in esecuzione compatta, ideale per gestire elevate potenze da dissipare, fino a 10 kW.

    Info

  • Chiller
    Chiller

    Sistema di climatizzazione centralizzato ed economico tramite l'utilizzo di acqua glicolata. I chiller sono utilizzati per carichi termici particolarmente elevati. Tramite un circuito idrico vengono raggiunte tutte le utenze da raffreddare dell'impianto o della macchina. Potenza frigorifera 1 kW – 40 kW. Potenza frigorifera 1 kW – 6 kW disponibile anche con tecnologia ad alta efficienza energetica Blue e+.

    Info

+
[X] Chiudi

Required