- Codice prodotto:
- KX 1613.100
- Esecuzione
- con vetro d'ispezione
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Vetro d'ispezione: policarbonato, 4 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
- Superficie
- Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio incernierato
Vetro d'ispezione nel coperchio
Piastra di montaggio
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 65
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 155 mm
- Spessore coperchio
- 1,25 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Spessore piastra di montaggio
- 2 mm
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 12 kg
- Peso lordo
- 12,111 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 40,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177970038
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
KX Contenitore per sistemi bus, LAP: 800x300x155 mm, con piastra di montaggio, con chiusura a filo