- Codice prodotto:
- SZ 7993.450
- Esecuzione
- in due parti
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Flangia
3 pressacavi
Guarnizione
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Larghezza: 215 mm
Profondità: 300 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177985735
- Documentazione
- Info sheet
- Istruzioni