Unità SMS CMC III

Codice prodotto: DK 7030570

Informazioni sui principali allarmi via ISDN oppure GSM in formato SMS.

Codice prodotto:
DK 7030570
Esecuzione
Unità GSM CMC III quad-band
Descrizione prodotto
Idonea per configurare un canale di trasmissione ridondante, o se non è disponibile alcuna infrastruttura di rete, per inoltrare i messaggi di allarme. La comunicazione degli allarmi avviene in formato SMS. Il modulo viene alimentato tramite l'unità di processo.
Materiale
Plastica
Colore
Frontale: RAL 9005
Contenitore: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Cavo di connessione (2 m) con connettori RJ 12
Materiale di fissaggio
Nota
L'interfaccia seriale RS 232 della PU/Processing Unit Compact può essere assegnata solo ad un canale allarme ridondante.
Requirements communication port
La scheda SIM per GSM deve essere fornita dal cliente.
GSM frequencies covered
850 MHz
900 MHz
1800 MHz
1900 MHz
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,47 kg
Peso lordo
0,672 kg
Codice tariffa doganale
85176200
EAN
4028177695900
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
DK Cmc Iii Gsm Unit
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Software
Software

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te