Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e+ Outdoor, in versione chimica, con potenze da 1600 W a 5500 W. Grazie alla speciale verniciatura dei componenti, garantiscono una protezione ottimale negli ambienti contaminati, soprattutto nelle applicazioni in cui l'acido solforico può essere presente nell'aria in forma di aerosol.
- Codice prodotto:
- SK 3488945
- Esecuzione
- montaggio a parete
Chimico - Vantaggi
- Risparmio energetico medio fino al 75 % grazie ai componenti a velocità variabile e alla tecnologia heatpipe
- Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione senza modifiche al cablaggio
- Durata più lunga di tutti i componenti nell'armadio di comando e nel condizionatore grazie al raffreddamento component-saving
- Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
- Modifica del prodotto
- La copertura per la scatola di derivazione, che protegge il collegamento elettrico del condizionatore, non è più inclusa nella fornitura dall'inizio del 2024. Le coperture 3355.200 e 3355.210 possono essere ordinate come accessori opzionali.
- Applicazioni tipiche
- Applicazioni in cui l'acido solforico può essere presente come aerosol nell'aria (ad es. industria della carta, industria alimentare, industria chimica, industria galvanica, offshore)
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Parti in lamiera ed elettronica verniciate con vernice trasparente
Circuito frigorifero verniciato con vernice PUR 2-K - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Materiale di fissaggio
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto) - Opzioni
- Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
- Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 4 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 4 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 2,8 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 2,8 kW - Tensione nominale di esercizio
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nota
- Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
- Utilizzabile solo per applicazioni semi-outdoor (v. Istruzioni per la descrizione)
- Per la protezione dei condizionatori Blue e+ deve essere previsto un adeguato dispositivo di protezione contro le sovratensioni: - tensione di esercizio < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - tensione di esercizio > 460 V(3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Tolleranza: 380 V -10 % (342 V) e 480 V +5 % (509 V)
- Montaggio ad incasso non possibile
- Potenza nominale
- 1,45 kW
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno: 2.300 m³/h
Circuito interno: 2.300 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08 - Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) 50/60 Hz
- 6,4
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 393 mm - Dima di foratura necessaria
- Larghezza feritoia: 433 mm
Altezza foratura: 1.579 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Circuito interno IP 55
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R-1234yf
Quantità: 1,76 kg
Qtà refr. nel sistema di compressione: 1,04 kg
Qtà refrig. nel Heat Pipe System: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ equivalente (CO₂e): 0 t - Regolazione della temperatura
- e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...60 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...70 °C
- Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)
- 3 °C...60 °C
- Campo temperatura di funzionamento heat pipe
- -20 °C...45 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...50 °C
- Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Pressione di esercizio (p max.)
- 24 bar
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 72,4 kg
- Peso lordo
- 89,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 352,88 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- Descrizione prodotto
- SK Condizionatore Blue e+ Esecuzione Chimica, da parete, 4,0 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, lamiera d'acciaio, LAP: 450 x 1600 x 393 mm
- Documentazione
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Fogli di dati
- Catalogo tecnico
- Safety data sheet refrigerant