- Codice prodotto:
- SV 9340.240
- Descrizione prodotto
- Utilizzate in corrispondenza dei circuiti di alimentazione ("feeder circuits") per mantenere la conformità ai requisiti sulle distanze d'isolamento in aria secondo UL 508. Idonee per i sistemi sbarre piatte con interasse 60 mm e per le sbarre PLS 800/1600.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Nota
- Per la giunzione delle sbarre sono necessari 2 traverse di separazione
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,038 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177565562
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414