Guide portanti 35 x 15 mm per supporti/adattatori OM

Codice prodotto: SV 9342.880

Fissaggio allo chassis di adattamento.

Codice prodotto:
SV 9342.880
Descrizione prodotto
Per il fissaggio allo chassis dell'adattatore.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio e protezione antiscorrimento laterale
Tipo di braccio portante
null
Dimensioni
Larghezza: 45 mm
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,25 kg
Peso lordo
0,278 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177503939
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Descrizione prodotto
Guida Din Tipo Ts45M 35X15mm
Fogli di dati
General technical information