Guide portanti 35 x 7,5 mm per supporti/adattatori OM

Codice prodotto: SV 9342.980

Per l'installazione su adattatori OM con larghezza 55 mm.

Codice prodotto:
SV 9342.980
Applicazioni tipiche
Da installare sugli adattatori/supporti OM (larghezza 55 mm) con elementi ad innesto (larghezza 10 mm) posizionati a sinistra e a destra.
Disposizione del foro di fissaggio per l'installazione centrale sullo chassis di adattamento con larghezza 55 mm o sulla guida DIN.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio e protezione antiscorrimento laterale
Tipo di braccio portante
35 x 7.5 mm
Dimensioni
Larghezza: 72 mm
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,125 kg
Peso lordo
0,203 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177525702
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Descrizione prodotto
Guida Din Tipo Ts55M, 35X7,5mm, 5 Pz
Fogli di dati
General technical information