PDU internazionale, versione basic

Codice prodotto: DK 7955.110

Distribuzione dell'energia in rack IT in diverse esecuzioni. Ingresso con connettore CEE (16 A/32 A) e uscite C13 e C19. Potenza distribuita da 3,7 kW a 22 kW.

Codice prodotto:
DK 7955.110
Esecuzione
PDU Basic
Descrizione prodotto
Variante base per una distribuzione dell'alimentazione stabile e compatta, ideale per gli ambienti IT. Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare in modo semplice qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente. Il montaggio dei rack TS IT non richiede attrezzi. La forma costruttiva compatta consente un montaggio semplificato.
Materiale
Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Dimensioni
Larghezza: 44 mm
Profondità: 62 mm
Lunghezza: 970 mm
Numero di prese e tipi
24 x C13 / 4 x C19
Prese di alimentazione
24 x Connettore femmina C13
4 x Connettore femmina C19
Corrente nominale (max.)
16 A
Alimentatori
Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~
Lunghezza cavo di connessione
3 m
Connessione elettrica
CEE
Direttive
Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Norme
EN 60950-1
Range temperatura di esercizio
0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...95 %
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...70 °C
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT: ≥ 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,133 kg
Peso lordo
3,333 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177684911
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
PD U Basic 16A/1P Cee 24Xc13 / 4X C19
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Visio Shapes