Lavorazione sbarre di distribuzione

Piegatura, punzonatura e tagli rapidi, precisi ed ergonomici di sbarre in rame e alluminio.

Accessori di lavorazione delle sbarre di distribuzione

Accessori di lavorazione delle sbarre di distribuzione

Punzoni

In combinazione con le matrici, i punzoni maschio consentono di eseguire fori rotondi con un diametro da 6,6 mm a 21,5 mm nelle sbarre.

Matrice

Le matrici devono essere utilizzate in combinazione con il rispettivo punzone. In questo modo è possibile eseguire fori rotondi nelle sbarre.

Interruttore a pedale

Interruttore a pedale comprensivo di cavo di collegamento, destinato all'uso dei dispositivi di lavorazione delle sbarre della serie CW 120-S.

Cilindro idraulico

Per la realizzazione ottimale di fori nelle lamiere d'acciaio e acciaio inox. Da utilizzare insieme alla pompa idraulica o al CW 120-M.

Tubo idraulico

Il tubo idraulico, in abbinamento al cilindro idraulico, consente di eseguire fori rotondi, quadrati e rettangolari in lamiera d'acciaio e acciaio inox. Da utilizzare insieme alla pompa idraulica o al CW 120-M.

Rullo di sollevamento per sbarre di distribuzione

Rullo di sollevamento per una movimentazione user-friendly delle sbarre durante il taglio a misura delle sbarre con il CW 120-S.

Punzone e matrice per fori asolati

Per realizzare fori con dimensioni massime 21 x 18 mm nelle sbarre.

Set di punzoni per fori sdoppiati, metrici, per lamiera d'acciaio, con tripla incisione

Per punzonare fori rotondi

Punzone per fori sdoppiati, tondo, per lamiera d’acciaio, con tripla incisione

Per punzonare fori rotondi

Set di punzoni, PG, per lamiera d'acciaio

Per punzonare fori rotondi

Punzone per fori sdoppiati, rotondo, per lamiera d'acciaio

Per la punzonatura di fori rotondi

Punzone, quadrato, per lamiera d'acciaio

Per la punzonatura di fori quadrate

Punzone, rettangolare, per lamiera d'acciaio

Per la punzonatura di fori rettangolari

Punzone per sagome speciali su lamiera d’acciaio

Per la punzonatura di fori con sagoma speciale

Punzone per fori per connettori pesanti su lamiera in acciaio

Per la punzonatura di fori rettangolari per connettori

Set di punzoni metrici per lamiera d’acciaio

Per la punzonatura di fori circolari

Punzone per fori sdoppiati, tondo, per lamiera d’acciaio, con tripla incisione

Per la punzonatura di fori circolari

Set di punzoni per fori sdoppiati, M12 – M40, per lamiera d’acciaio, con tripla incisione

Per la punzonatura di fori circolari