Divisori con passaggio sbarre verticali

Codice prodotto: SV 9673.438

Per la segregazione orizzontale degli scomparti funzionali contenenti sbarre verticali.

Codice prodotto:
SV 9673.438
Esecuzione
Con feritoia di aerazione
Descrizione prodotto
Per la segregazione orizzontale degli scomparti contenenti sbarre verticali. I divisori, abbinati ai pannelli laterali, consentono la creazione di scomparti in forma costruttiva 3 o 4.
Materiale
Lamiera d'acciaio, spessore 1,25 mm
Superficie
Zincato
Feritoia di montaggio
Larghezza:212 mm
Profondità:201 mm
For compartment depth
800 mm
Indicazioni per il montaggio
Per ciascun divisorio sono necessari 2 angolari di montaggio.
Dimensioni
Larghezza: 306 mm
Profondità: 788 mm
Adatti per
Larghezza: = 400 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
7,5 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177570900
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Divisori Fr Con Esecuzione Sas
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information