Curva guidacavi

Codice prodotto: DK 7064110

Per guidare in modo sistematico i cavi mantenendone il minimo raggio di curvatura, oltre ad accogliere i cavi in eccesso e i cavi di riserva, gli elementi possono essere utilizzati singolarmente o abbinati tra loro.

Codice prodotto:
DK 7064110
Descrizione prodotto
Per guidare in modo sistematico i cavi mantenendone il minimo raggio di curvatura, otre ad accogliere i cavi in eccesso e i cavi di riserva. Gli elementi possono essere utilizzati singolarmente o abbinati tra loro. Possono essere utilizzati per creare raccordi circolari o semicircolari.
Vantaggi
Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l’ausilio di attrezzi
Avvitabile alternativamente
Perforazione multifunzione integrata per il fissaggio degli elementi di passaggio cavi
Fori di montaggio integrati per il fissaggio delle PDU nel reticolo di foratura da 7 HE tramite fondo asolato
Applicazioni tipiche
Per il passaggio dei cavi in verticale e lo scarico della trazione in applicazioni di rete e server
Materiale
Plastica secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Clip e materiale di fissaggio
Confezione
20 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,188 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177627727
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Documentazione
Info sheet