分電・配電 Ri4Power - システムソリューション VX25 Ri4Power - VX25 を使用した、スイッチギアおよび配電用のシステム (最大 6300A)。VX25 Ri4Power を使用すると、スイッチギアまたは配電に関する様々なアプリケーションを構築できるようになります。主要メーカーのサーキットブレーカー用システムソリューションも提供しています。電力のコンパクトな配電に最適です。 Ri4Power - システムソリューション インダストリアル エンクロージャー リタールの配電エンクロージャーは、産業および商業施設での信頼性が高く効率的な配電に最適なソリューションです。高品質な材料と頑丈な構造により、電気部品を最適に保護します。 製品へ Ri4Power - システムソリューション アクセサリー、ISV 配電エンクロージャー用 設備の効率と安全性を最大限に高めるために特別に設計された、リタール ISV 分電エンクロージャー向けのアクセサリーの幅広い製品ラインアップをご確認ください。革新的なケーブルマネージメントソリューションから頑丈な取り付けシステムまで、当社のアクセサリーは、利用可能なスペースを最大限に活用し、簡単な設置を保証します。 製品へ Ri4Power - システムソリューション モジュール式フロント構成 エンクロージャー内のさまざまな機能領域を仕切るために使用します。透視窓付きあるいは無しの分割ドアを、上部と下部のフロント トリムパネル間のスペースに、自在に取り付けることができます。この「モジュール式フロント」は、Rittal エンクロージャーシステムのフロントドアあるいはリアパネルの代わりに取り付けることができます。 製品へ Ri4Power - システムソリューション バスバーシステムFlat-PLS ルーフエリアまたはリアエリアにおける銅板バーを使用したシステム構築。 製品へ Ri4Power - システムソリューション Maxi-PLS バスバーシステム - 最大 3200 A 完全なシステム技術、特にコンパクトな構造、Maxi-PLSバスバーシステムの4つの固定用面に簡単で滑らかに固定できます。 製品へ Ri4Power - システムソリューション 結合技術 Maxi-PLSバーとFlat-PLSバー同士、RiLine60バーシステムまたはサーキットブレーカーとの連結用。 製品へ Ri4Power - システムソリューション カバーシステム リアエリアに取り付けられているメインバスバー用接触保護 製品へ Ri4Power - システムソリューション オペレーションスペース1-4型 革新的なモジュール式コンポーネントを含む、時間を節約できるシステム構成。 製品へ Ri4Power - システムソリューション ブレーカー区画 - 装備 簡単な組み込み、完全な接触保護、安全な分離。 製品へ Ri4Power - システムソリューション 内装用アクセサリー エンクロージャーシステムと IT ラックのための広範囲のアクセサリープログラム。例えば、マウンティングプレート、レールシステム、固定部品、ユニットテーブル、システム照明灯、EMC 用アクセサリーとアース用アクセサリー、コンセントバーなど 製品へ Ri4Power - システムソリューション バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A 中心間距離 185 mm、3 極、全面的な接触保護。接続アダプターや CB アダプター、NH スリムラインヒューズスイッチディスコネクターまたは NH スリムラインスイッチディスコネクターなどとの組み合わせにより、多様な用途に使用可能。 製品へ