- 品番:
- DK 7063740
- 製品説明
- L型マウンティングレール用です。機器取り付け面間距離は 745 mm です。引っ掛け型のブラケットを後方取り付け面に取り付けるだけなので簡単です。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- Load capacity static
- 1,000 N
- 耐荷領域
- 幅: 50 mm
奥行: 734 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 2.71 kg
- 総質量
- 2.909 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177516878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK slide rail, heavy-duty, 1000 N static, for L-shaped mounting angles or 482.6 mm (19") mounting frames and a clearance of 745 mm between levels
- 資料
- Info sheet