건물의 기계 시스템

미래를 위한 디지털화 및 네트워크화

최첨단 소프트웨어 시스템과 디지털 네트워킹 환경에서 제공되는 가능성은 기계 공학에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 디지털 트윈을 체계적으로 활용하면 생산, 에너지 및 자원 효율성을 극대화하여 지속 가능하고 비용 효율적인 제조를 실현할 수 있습니다. 상태 모니터링은 최종 고객에게 디지털 생산 환경으로의 연결 고리를 제공합니다.

Eplan과 Rittal이 디지털 트윈을 구축합니다.

Rittal과 Eplan의 최신 솔루션을 통해 경쟁에서 두각을 나타내고 미래에 대비할 수 있는 기회를 잡으세요.

당사의 성능 약속:

  • EPLAN Data Portal의 모든 시스템 구성 요소에 대한 고품질 데이터 및 접근성 덕분입니다.
  • Rittal과 Eplan의 사용한 엔드 투 엔드 엔지니어링 덕분입니다.
  • 엔지니어링 및 소싱에서 제조 및 운영에 이르기까지 완벽하게 조정된 부가가치 솔루션을 제공합니다.
  • RiPanel 로 신속하고 타당성 검사를 거친 제품 구성 덕분에
  • RiPanel Processing Center를 통한 효율적인 생산 계획이 가능합니다.
  • ePOCKET이 포함된 디지털 장비 및 시스템 문서가 가능합니다.
  • 다중 전압 기능으로 인해 최대 75% 더 낮은 에너지 소비와 최대 유연성을 제공하는 Rittal 공조 솔루션 사용
  • 인클로저 모니터링을 위한 스마트 센서와 같은 네트워킹 기계 및 장비를 위한 표준 호환 IIoT 솔루션 개발
  • 미래에 적합한 시스템 가용성 및 서비스 효율성을 높이는 스마트 서비스 개념

 

  • 인더스트리  4.0 애플리케이션 을 위한 리탈 엣지 데이터 센터 덕분입니다.
  •  산업 데이터 처리를 위한 실시간 AI 기반 엣지 데이터센터 덕분입니다.

STIWA Automation

에너지 80% 감소

에너지 소비 측정은 STIWA Automation GmbH에서 정기적으로 수행됩니다. 어떤 경우에는 기계가 공조 기능보다 움직이는 데 더 적은 에너지가 필요합니다. 이 회사는 이제 인클로저 열 방출을 위해 에너지 효율적인 Rittal Blue e+ 장치를 사용합니다.

NGR GmbH

디지털화에 적합

다양한 측정량과 위치를 찾던 중 재활용 회사 NGR은 Rittal 스마트 모니터링 시스템을 발견했습니다.