Ventiladores modulares/Turbinas
-
Ventilador modular para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 - 480 m³/h
Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor.
-
Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 - 480 m³/h
Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor. Fácil mantenimiento de los ventiladores gracias al marco guía.
-
Turbina para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 m³/h
Ventilador de presión de 2 alturas de rack con un caudal de hasta 320 m3/h. La baja generación de ruido de 52 dB permite su utilización también en entornos de oficinas.