Conducción de cables antes del nivel de 19"
-
Panel de alineación con estribos de acero
Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.
-
Panel de alineación con estribos plásticos
Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.
-
Panel de alineación con eslabones
Para el alineado horizontal de los cables de patch con travesaños portacables, permite la modificación y ampliación sencilla del cableado mediante la apertura de los travesaños portacables.
-
Panel de alineación con tapa frontal
Espacio de guiado de cables con escotaduras en la parte posterior, equipado con tapa y cierres rápidos delante para un acceso óptimo, inserción por la parte posterior a través de escotadura con cepillos.
-
Canal de alineación de cables, horizontal 482,6 mm (19")
Permite el guiado sencillo y oculto de cables, también de grandes cantidades, dentro del nivel de montaje de 19", para facilitar la manipulación puede extraerse por completo la pantalla frontal a través de cierres rápidos.
-
Bandeja para cables, 2 UA
Para alojar la línea de fibra óptica y cobre, los cables provinentes del patch-panel se conducen a través de las aberturas hasta la bandeja y pueden distribuirse por el lateral.
-
Panel de alineación de F.O., 1 UA 482,6 mm (19")
1 altura de rack, los 4 estribos guía de cables de F.O. integrados en el frontal permiten la alineación de un máx. de 48 fibras.
-
Guiado de cables en el nivel de 482,6 mm (19") Guías perfil en C
Para la fijación entre todos los niveles de 482,6 mm (19").
-
Guiado de cables en el nivel de 482,6 mm (19")
Para la fijación entre todos los niveles de 482,6 mm (19"), para abrazaderas de cable.
-
Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")
Con escotadura de 390 x 40 mm (2 alt.rack) o 390 x 20 mm (1 alt.rack) con escobilla, posibilidad de alojamiento de estribos de recogida de cable.