Elementos de montaje para sistemas de barras
-
Ángulo de fijación, sección C para fijación al perfil horizontal
Para una rápida fijación de guías de perfil en C.
-
Garra de fijación para el segundo nivel de montaje para cajas de bornes KX, cajas Bus KX
Para la fijación de guías omega directamente sobre el dorsal de las cajas de bornes KX y cajas Bus KX. Crea un nivel de montaje adicional aumentando 10 mm la profundidad de montaje sin tareas de mecanización en la caja.
-
Ángulo de distanciamiento KX para cubierta de protección contra contactos
Ángulo para el montaje de cubiertas de protección contra contactos en cajas de bornes KX de 120 mm de profundidad. Evita el acceso no autorizado o accidental a los componentes bajo tensión del armario.
-
Soporte de fijación TS
Ofrece posibilidades de fijación variables del carril de montaje 23 x 23 mm. Por ej. para soportar superficies exteriores o para crear un nivel interior adicional.
-
Soporte de fijación PS para VX, TS, VX SE
Para la fijación variable del carril de montaje 23 x 23 mm.
-
Soporte combinado TS
Para la fijación del chasis de montaje 23 x 73 mm o los carriles de montaje 23 x 23 mm.
-
Soporte combinado PS
Para la fijación del chasis de montaje 23 x 73 mm o los carriles de montaje 23 x 23 mm.
-
Soporte de fijación y distanciador
Para la fijación flexible de guías perfil en C, carriles soporte o guías de entrada de cables (perfil angular). Lateralmente para carriles guía de cables o tubos para cables (Ø 20 mm). Puntos de fijación con rosca M8.
-
Bloque de montaje rápido
Para posibilidades universales de montaje de sistemas de carriles en armarios y carriles con perforación rectangular de sistema 12,5 x 10,5 mm
-
Fijación TS para chasis del sistema 17 x 73 mm
Para la fijación de los chasis del sistema TS, cuando los componentes instalados, como placas de montaje, impiden el acceso para atornillar.
-
Bloque de montaje para AE
Para AE. Como accesorio para montajes interiores adicionales, por ej. el montaje de bridas para cables, carriles de montaje PS, guías omega y de perfil en C (por ej. para un segundo plano de montaje).