Cajones y tapas
-
Cajón de 19"/2 UA para teclado y ratón
Apto para alojamiento de teclados hasta máx. 390 x 32 x 139 mm, depósito de ratones o trackballs convencionales.
-
Cajón para teclado y ratón con soporte para alfombrilla
Apto para alojamiento de teclados hasta máx. 460 x 42 x 170 mm, ratón y alfombrilla estándar.
-
Cajón para teclado 1 UA para dos planos de fijación de 482,6 mm (19")
Para nivel de fijación de 482,6 mm (19"), apto para el alojamiento de: Teclados de máx. 420 x 40 x 220 mm completamente extensibles, cierre con llave.
-
Cajón para teclado 2 UA para un nivel de fijación de 482,6 mm (19")
Para nivel de fijación de 482,6 mm (19"), apto para teclados hasta 430 mm de ancho y 250 mm de profundidad con la placa frontal abierta.
-
Cubierta de retirada del papel Para montaje en superficies
Para montaje en superficies, permite una sencilla retirada de páginas de la impresora, sin necesidad de abrir la puerta de la caja.
-
Cajón abatible para teclado y ratón
Ppara montaje en puertas de 600 y 800 mm de ancho y bastidores móviles y armarios de 19".