Tuercas y tornillos
-
Tuercas enjauladas
M5/M6, para la fijación de módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas a los perfiles de fijación de 482,6 mm (19").
-
Tornillos cilíndricos con hexágono interior
Para una transmisión óptima de los momentos de torsión, aumento de la estabilidad de la herramienta y una mayor seguridad y fiabilidad al apretar y extraer las uniones por tornillo.
-
Unión a rosca, 19"
Compuesto por una tuerca extensible, que se inserta en la parte frontal en el taladro de fijación cuadrado y que a continuación se fija con el tornillo de fijación.
-
Tuercas elásticas con tornillos para perfil con ranura en T
M6 x 10 mm ara perfil en T, garantizan un montaje flexible y seguro de los accesorios a las guías perfil con ranura en T.