VX IT
-
Rack para redes/servidores VX IT con puertas perforadas, con guías perfil de 19", Standard
Rack para redes/servidores VX IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad en ejecución Standard disponibles en diferentes dimensiones.
-
Rack para redes/servidores VX IT con puerta perforada, con guías perfil de 19", Dynamic
Rack para redes/servidores VX IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad en ejecución Dynamic disponibles en diferentes dimensiones.
-
Rack para redes/servidores VX IT con puertas perforadas, preconfigurado, con guías perfil de 19", Standard
Rack para redes/servidores VX IT, puerta perforada, para climatización de salas. Se suministra premontado con una selección de equipamiento práctico. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad en ejecución Standard, montadas delante y detrás.
-
Rack para redes/servidores VX IT con puerta transparente, con guías perfil de 19", Standard
Rack para redes/servidores VX IT, puerta ciega, para una climatización directa al rack. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad en ejecución Standard disponibles en diferentes dimensiones.
-
Rack para redes/servidores VX IT con puerta transparente, con guías perfil de 19", Dynamic
Rack para redes/servidores VX IT, puerta ciega, para una climatización directa al rack. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" en ejecución Dynamic, disponibles en diferentes dimensiones.
-
Rack para redes/servidores VX IT con puerta transparente, IP 55, con guías perfil de 19", Standard
Rack para redes/servidores VX IT, puerta ciega, para una climatización directa al rack. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad en ejecución Standard, disponibles en diferentes dimensiones y con grado de protección hasta IP 55.
-
Rack para redes/servidores VX IT con puerta transparente, preconfigurado, con guías perfil de 19", Standard
Rack para redes/servidores VX IT, puerta ciega, para una climatización directa al rack. Se suministra premontado con una selección de equipamiento práctico. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" en ejecución Standard, disponibles en diferentes dimensiones.
-
Rack para redes/servidores VX IT premontado, con puerta transparente, con bastidor móvil de 19"
Rack para redes/servidores VX IT, puerta ciega, para una climatización directa al rack. Se suministra premontado con una selección de equipamiento práctico. Montaje interior de 19" con bastidor de 19" para un acceso directo a la parte trasera de los componentes de 19" gracias a un ángulo de abertura de 130°.
-
Rack para redes/servidores VX IT con puerta transparente, IP 55, armario vacío
VX IT puerta transparente, para una climatización directa al rack. Sin equipamiento interior de 19" como rack vacío para un montaje personalizado, disponible en diferentes dimensiones y con un grado de protección hasta IP 55.
-
Armario para cableado VX IT
Para la colocación, fijación y almacenamiento de cables o como armario vacío con instalaciones irregulares del LCP.
-
Compartment Rack VX IT con 2 compartimentos, con aireación
TS IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad para una carga de hasta 1500 kg disponible en diferentes dimensiones.
-
Compartment Rack VX IT con 4 compartimentos, con aireación
VX IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad para una carga de hasta 1500 kg disponible en diferentes dimensiones.
-
Accesorios para VX IT
Todo lo que necesita para el equipamiento de armarios de distribución. Un amplio programa de accesorios para cualquier aplicación. Flexibilidad, facilidad de montaje y rentabilidad de fábrica.