Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Unidad de envase: | Material de fijación |
---|---|
Tensión de servicio: | 400 V |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 10 kg |
Código arancelario: | 84143081 |
EAN: | 4028177616455 |
ETIM 7.0: | EC000855 |
ECLASS 8.0: | 27189269 |
Descripción producto: | SK KOMPRESSOR RB 174 YDKC |