Elementos de profundidad como juego de montaje para guías perfil, en pulgadas 482,6 mm (19")
Referencia 7827.000
Product Lifecycle
Expired
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Montaje en an. de armario 800 mm: El juego de montaje consta de 4 elementos de profundidad para alojar guías perfil. Una UE es suficiente para montar uno o dos niveles de fijación en pulgadas/métricos. Para componentes de elevado peso se recomienda utilizar un elemento de profundidad adicional. La escotadura frontal facilita la entrada de cables en caso de equipamiento completo. |
---|---|
Material: | Chapa de acero |
Superficie: | Galvanizada |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Adecuado para: |
Anchura: 800 mm Profundidad: 1.000 mm |
Unidad de embalaje: | 4 pza(s). |
Peso/UE: | 7.076 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177231375 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descripción producto: | DK JUEGO MONTAJE P/GUIAS 19"-800x1000-4P |