Lista de favoritos

PDU 19" horizontal, ejecución metered

Referencia 7955.255

  Product Lifecycle  
Expired
  • PDU 19

    Discontinued article.

    Informaciones sobre el artículo descatalogado
    Este artículo dejará de estar disponible a partir de 30.01.2020
    El artículo es sustituido por 7979202
    PDU metered
     

    Cerrar
    Más información

    Distribución de corriente compacta para uso en racks para servidores y redes TI, así como cajas pequeñas TI y racks CoLocation. Con la PDU 19" horizontal, ejecución metered puede realizarse una medición de energía en el nivel PDU.

    + Descripción del producto

    Ejecución: Medición de energía en el nivel PDU
    Descripción producto: Distribución de corriente compacta para uso en racks TI para servidores y redes, así como cajas pequeñas y racks CoLocation. A través de la pantalla OLED integrada es posible ajustar la configuración básica y acceder a los datos de consumo eléctrico. A través de la interfaz de red es posible acceder de forma remota al servidor web de la PDU. Los parámetros de consumo pueden transmitirse a través de SNMP a un software DCIM. Para el control de las temperaturas ambientales pueden conectarse hasta 4 sensores (temperatura/humedad/acceso) a la interfaz CAN-Bus.
    Ventajas: Puntos de conexión conmutables individualmente y en grupo
    Valores límite ajustables para alerta/alarma: Tensión, corriente, potencia activa
    Medición de energía en el nivel PDU
    Datos técnicos: Potencia de distribución total: 3.680 W (a 230 V)
    MTBF (a 40 °C): 80.000 horas
    Ejecución: Administrador de usuarios incl. gestión de permisos
    Conexión LDAP(S)/Radius/Active Directory
    Puerto USB para actualización de firmware y función de captación de datos
    Material: Caja: aluminio, anodizado natural
    Adaptador de fijación: Plástico, blanco
    Unidad de envase: PDU 19" horizontal, ejecución metered
    1 x bloqueo conector C13
    Contador horas funcionamiento d, h, min
    Juego de fijación
    Measurement functions, description: Medición por fase o en el nivel de puntos de conexión
    Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz
    Potencia activa kW, energía activa kWh
    Potencia aparente kVA, energía aparente kVAh
    Dimensiones: Anchura: 440 mm
    Altura: 44 mm
    Profundidad: 135 mm
    Enchufes: 8 x IEC/EN/60320/C13
    Rated operating voltage tolerance: 1 %
    Intensidad (máx.): 16 A
    Cross section cable: 2,5 mm²
    Tipo de conexión (eléctrica): IEC/EN60320 C20
    Interfaces: RJ45 para conexión de sensores
    RJ45, 10/100 Mbit/s, servidor web integrado
    Number of wires: 3
    Módulos de puntos de conexión (máx.): 8
    Directivas: Directiva EMC 2014/30/EU
    Directiva para baja tensión 2014/35/EG
    Normas: EN 60950-1
    Display: OLED, RGB
    Resolución display: 128 x 128 pixels
    Protocolos: HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
    SNMP_MIB
    Campo de temperatura de servicio: 5 °C...45 °C
    Humedad del aire (sin condensación): 10...95 %
    Campo de temperatura de almacenaje: -25 °C...70 °C
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Código arancelario: 85366990
    EAN: 4028177917156
    ETIM 7.0: EC000330
    ECLASS 8.0: 27142604
    Descripción producto: DK PDU metered 19 inch/horizontal PDU, Compact power distributor with power monitoring on PDU level, Display for data and basic setup of the PDU, 10/100 Mbit/s Ethernet, (IPv4/v6, SNMP v2c/v3, OPC-UA, Modbus/TCP, HTTP(S), (S)FTP)

    + Descargas / CAD

    Documentation:
    Instrucciones: 
    DE EN

    + Añadir accesorios

     PDU 19" horizontal, ejecución metered

    Referencia

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar