- Más información CAD Refacciones
Los armarios de poliéster AX con ventana son ideales para aplicaciones en exteriores. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con chasis y guías.
NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAMENúmero UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
– Accesorios recomendados
+ Descripción del producto
Ejecución: con cristal Aplicación: Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+75 °C
Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instaladoMaterial: Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK
Puerta: junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Ventana visualización: policarbonato
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Libre de halógenosSuperficie: Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado
Placa de montaje: galvanizadaColor: Semejante RAL 7035 Unidad de envase: Armario con puerta abisagrada con cristal, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Placa de montaje
Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integradoGrado de protección NEMA: NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 Grado de protección IP según EN 60 529: IP 56 Tipo de comunicación según UL 50E: Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 Clase de protección: II (a 1000 V c.a.) Código IK: IK09 Dimensiones: Anchura: 500 mm
Altura: 500 mm
Profundidad: 300 mmGrosor del material de la placa de montaje: 3 mm Dimensiones placa de montaje (An. x Al.): 405 mm x 425 mm Ángulo de abertura de la puerta: 130° Nº de cierres: 2 With viewing window: yes Observación: Para la fijación de componentes en el armario se precisan tornillos para montaje interior
El ángulo universal permite fijar componentes en la retícula de 25 mm, por ej. chasis de sistemaMaterial básico: Plástico Normas: Cumple la clasificación F1 para exteriores según UL 746C Unidad de embalaje: 1 pza(s). Peso/UE: 15.1 kg Código arancelario: 94037000 EAN: 4028177006768 ETIM 7.0: EC000261 ECLASS 8.0: 27180101 Descripción producto: Armario de poliéster AX, An.Al.Pr. 500x500x300 mm, con cristal
[X] Cerrar
Required
Product data (ZIP)
Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.
I agree
Your download is being created. This can take up to 30-40 seconds depending on the amount.
The compilation ended and your download started.