Cajas pequeñas KX Caja de bornes KX, chapa de acero, con placa entrada de cables
Referencia 1532.000
Product Lifecycle
Active
Más información
La caja pequeña KX, caja de bornes KX, con placa de entrada de cables permite un montaje interior flexible, así como una fácil entrada de cables con un óptimo aprovechamiento del espacio.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Material: |
Caja: chapa de acero Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado |
---|---|
Superficie: | Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: |
Caja con tapa Cierres de aldabilla minis Placas de entrada de cables de chapa de acero con juntas y material de fijación |
Protection category NEMA: | NEMA 1, 12 |
Grado de protección IP según EN 60 529: | IP 55 |
Tipo de comunicación según UL 50E: | Type 1, 12 |
Código IK: | IK08 |
Dimensiones: |
Anchura: 400 mm Altura: 200 mm Profundidad: 120 mm |
Grosor del material de la tapa: | 1.25 mm |
Grosor del material de la caja: | 1.25 mm |
Placas de entrada de cables: | : 1 + 1 |
Material básico: | Chapa de acero |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 3.82 kg |
Código arancelario: | 84879090 |
EAN: | 4028177816381 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Descripción producto: | KX Caja de bornes, An.Al.Pr.: 400x200x120 mm, chapa de acero, sin placa de montaje, con tapa, placa de entrada de cables. |