Más información
La caja pequeña KX, E-Box KX, de chapa de acero, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | La caja pequeña KX, E-Box KX, de chapa de acero, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre. |
---|---|
Material: |
Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado |
Superficie: |
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: |
Caja con puerta Placa de montaje Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Bisagra de 180º |
Protection category NEMA: | NEMA 1, 3R, 4, 12 |
Grado de protección IP según EN 60 529: | IP 66 |
Tipo de comunicación según UL 50E: | Type 1, 3R, 4, 12 |
Código IK: | IK08 |
Dimensiones: |
Anchura: 200 mm Altura: 500 mm Profundidad: 120 mm |
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.): | 175 mm x 485 mm |
Grosor del material de la caja: | 1.25 mm |
Grosor del material de la puerta: | 1.25 mm |
Grosor del material de la placa de montaje: | 2 mm |
Cierre: | Nº de cierres: 2 |
Material básico: | Chapa de acero |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 5.8 kg |
Código arancelario: | 94032080 |
EAN: | 4028177816596 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Descripción producto: | KX E-Box, An.Al.Pr.: 200x500x120 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con puert |