Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogado
Este artículo dejará de estar disponible a partir de 30.01.2020
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de armarios VX, VX SE, para equipamiento de la puerta AX 4696000
Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de armarios VX, VX SE, para equipamiento de la puerta AX 4696000
Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX
Cerrar
Más información
Para la fijación de canales para cables, soportes de tubos flexibles para cables, cubiertas para protección contra contacto, elementos de puerta, soportes y fijación de cables.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 20 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables. |
---|---|
Datos técnicos: | Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm |
Aplicación: |
Para la fijación de Canales para cables Soporte para tubo Cubiertas para protección contra contactos Montajes en la puerta Captación y fijación de cables |
Material: | Chapa de acero |
Superficie: | Galvanizada |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Posibilidades de montaje: | En puertas |
Observación para el montaje: | En la AE de acero inoxidable se precisa adicionalmente el listón de montaje perforado |
Observación: | Según el tipo de AE es necesario adecuar la longitud de los estribos al pretroquel |
Adecuado para tipo de armario: |
AE AE de acero inoxidable |
Adecuado para anchura: | = 600 mm |
Unidad de embalaje: | 20 pza(s). |
Peso/UE: | 4.84 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177021280 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descripción producto: | SZ PERFIL PUERTA P/AE |