Guía de entrada de cables Perfil angular para TS, PC, pupitre universal TP, zócalo TS
Referencia 4192.000
Product Lifecycle
Limited
Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogado
El producto se dejará de fabricar a partir de 31.01.2020
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de armarios VX, TS, VX SE, PC, sistema de zócalo VX 8619420
Guía de entrada de cables Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC, sistema de zócalo VX
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de armarios VX, TS, VX SE, PC, sistema de zócalo VX 8619420
Guía de entrada de cables Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC, sistema de zócalo VX
Cerrar
Más información
Para TS, PC, pupitre universal TP, zócalos, para la tracción en la entrada de cables.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 2 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Adicionalmente se precisa
+ Descripción del producto
Descripción producto: | Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en la retícula de 25 mm del perfil horizontal del armario o en el zócalo TS/Flex-Block. |
---|---|
Material: | Acero |
Superficie: | Galvanizada |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Observación para el montaje: | En montajes al zócalo TS se precisa el bulón de fijación para zócalo |
Dimensiones: | Longitud: 785 mm |
Adecuado para: |
Tipo de armario: TS PC Pupitre universal TP Anchura: = 800 mm |
Unidad de embalaje: | 2 pza(s). |
Peso/UE: | 4.16 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177093591 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Descripción producto: | SZ RIEL SUJECCION CABLES 800MM - 2UDS. |