Más información
La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Material: Chapa de acero pintada.
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Fácil montaje posterior. |
---|---|
Material: | Chapa de acero |
Superficie: | Texturizada, pintura estructurada |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Observación: |
En ubicaciones exteriores recomendamos montar un tejadillo como protección contra agua y rayos UV sobre el armario o el hueco entre la puerta y el armario Los ensayos de los grados de protección IP para la seguridad del agua (código 2 según IEC 60 529) no pueden equipararse a las de un armario instalado a la intemperie o en condiciones semejantes Según las condiciones del entorno deben tomarse medidas adicionales |
Adecuado para: |
Tipo de armario: CM Anchura: = 800 mm Profundidad: = 400 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 7.65 kg |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177526266 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27189272 |
Descripción producto: | CM TECHO LLUVIA/AIREACION 800x400 mm |
+ Descargas / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|